Publiceer je producten
S9000 Driedelig kozijn  met draai-kiepramen links en rechts
S9000 Driedelig kozijn  met draai-kiepramen links en rechts
S9000 Driedelig kozijn  met draai-kiepramen links en rechts
S9000 Driedelig kozijn  met draai-kiepramen links en rechts
S9000 Driedelig kozijn  met draai-kiepramen links en rechts
S9000 Driedelig kozijn  met draai-kiepramen links en rechts
S9000 Driedelig kozijn  met draai-kiepramen links en rechts

    S9000 Driedelig kozijn met draai-kiepramen links en rechts

    4.8 van de 5 sterren4.8(82 reviews)
    The new GEALAN-System S9000 is an innovative window system for PVC-Windows and PVC-Doors with a construction depth of 82.5 mm. It combines the countless advantages of the central gasket and the overlap gasket. The large construction depth, six chamber profiles and three consistent sealing surfaces guarantee a outstanding thermal insulation. With the Profile combination 6016 / 6003 you can build the window even more high-class by using the additional possibilities like static dry glazing (STV®), intensive core insulation (IKD®) or acrylcolor.
    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,88 (normale grootte)
      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 45 dB
      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N
      • Bouwdiepte: 82,5 mm
      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar
      • Maximale vleugel-grootte:
      Breedte: 1450 mm
      Hoogte: 2400 mm
      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor oppervlakte
      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)
      • Alu-afdekking
      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:
      • Passief-huis-ramen
      • KfW-55 ramen
      • KfW-70 ramen
      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.s9000_Three-piece_window_with_turn_and_tilt_windows_left_and_right_6016_6003_6012
    • ProductfamiliePVC Venster
    • ProductgroepS9000 Venster
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)82.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Tilt and Turn Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows