Publiceer je producten
Geberit Sigma80
Geberit
Gearchiveerd

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Technische specificatie
  • Unieke ref.116090SG1
  • ProductfamilieWC flush plates and buttons
  • ProductgroepSigma 80
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-11-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)240
  • Diepte (mm)14
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815