Publiceer je producten
FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1

・Small and light weight outdoor unit

・Advanced high efficiency technology

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easy Installation

Specificatie
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAH1 / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOUH30LUAH1
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)970
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)85
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten