Publiceer je producten
GENERAL SPLIT ARGA30FMTA-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA30FMTA-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA30FMTA-U / 8.30kW

Technische specificatie
  • Unieke ref.ARGA30FMTA-U
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-11-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)300
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika
Afghanistan
Egypte
Bahrein
Irak
Iran
Israël
Jemen
Jordanië
Koeweit
Libanon
Oman
Palestina
Qatar
Saudi-Arabië
Syrië
Turkije
Verenigde Arabische Emiraten