Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-24RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-24RLF

・Wireless remote controller

・Auto|Cool|Dry|Fan|Heat modes

・24 Hr. timer

・Powerful mode

・Cold prevention

・Auto Restart

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLF / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h ASU24RLF / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASU18-24RLF
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)228
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten