Publiceer je producten
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

・Powerful & Comfort airflow

・Quiet operation & 6 Fan speed control

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASYA018-24GCEH
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)320
  • Breedte (mm)998
  • Diepte (mm)238
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmte-terugwininstallatie
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Europa