Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE

・Slim & stylish square design

・High seasonal efficiency

・Silent model

・Smartphone Control (Option)

Specificatie
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYG07KGTE / 2.00kW / 2.50kW ASYG09KGTE / 2.50kW / 2.80kW ASYG12KGTE / 3.40kW / 4.00kW ASYG14KGTE / 4.20kW / 5.40kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASYG07-14KGTE
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)270
  • Breedte (mm)834
  • Diepte (mm)215
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC