Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ABUH18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABUH18KUAS

•Ceiling-suspended indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ABUH18KUAS
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)235
  • Breedte (mm)1080
  • Diepte (mm)705
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)24
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment