Publiceer je producten
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOHG45-54KQTA
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)940
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)63
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Europa