Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Specificatie
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOTH18KNTA
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)542
  • Breedte (mm)799
  • Diepte (mm)290
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)33
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Oceanië