Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7

Specificatie
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK024SSAN7 / 24,000Btu/h / 28,000Btu/h AOUK036SSAN7 / 36,000Btu/h / 42,000Btu/h AOUK048SSAN7 / 48,000Btu/h / 54,000Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOUK024-048SSAN7
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)940
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)76
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment