Publiceer je producten
AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Specificatie
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK036MSAN7 / 36000BTU/h / 36000BTU/h AOUK048MSAN7 / 48000BTU/h / 48000BTU/h AOUK060MSAN7 / 60000BTU/h / 60000BTU/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOUK036-060MSAN7
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1008
  • Breedte (mm)1080
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)118
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment