Publiceer je producten
FUJITSU SPLIT ARUH30LUAS
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARUH30LUAS

・Powerful & Comfort airflow

・Quiet operation & 6 Fan speed control

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUH30LUAS / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARUH30LUAS
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-12-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)300
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)42
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmte-terugwininstallatie
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC