Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA

4.3 van de 5 sterren4.3(6 reviews)

・Built-in Wireless LAN control

・Energy Saving Program (ESP)

・Programmable Remote

・Powerful Heating

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Specificatie
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASTH24KNTA / 7.1kW / 8.0kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASTH24KNTA
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)280
  • Breedte (mm)980
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)12.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Oceanië