Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASUH24KNAS
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-09-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)280
  • Breedte (mm)980
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)12.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment