Publiceer je producten
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2

・Outstanding energy-saving performance

・A variety of models to choose from

・Equipped with the new R32 refrigerant

Specificatie
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG14KBTA2 / 4.0kW / 4.4kW

Technische specificatie
  • Unieke ref.MULTI-SPLIT_AOYG14KBTA2
  • ProductfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)542
  • Breedte (mm)799
  • Diepte (mm)290
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)33
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Europa