Publiceer je producten
FUJITSU VRF AJT040-054LCLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT040-054LCLBH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

Specificatie
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT040LCLBH / 4HP / 12.1kW
    AJT045LCLBH / 5HP / 14.0kW
    AJT054LCLBH / 6HP / 15.1kW

Technische specificatie
  • Unieke ref.VRF_AJT040-054LCLBH
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)970
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)87
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmte-terugwininstallatie
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Oceanië