Publiceer je producten
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Specificatie
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Technische specificatie
  • Unieke ref.VRF_UTP-RX08AH
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepConnection Units
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-07-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)298
  • Breedte (mm)660
  • Diepte (mm)618
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC