Publiceer je producten
Minimodulo

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Specificatie
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Technische specificatie
  • Unieke ref.Minimodulo
  • ProductfamilieFOUNDATIONS
  • ProductgroepFoundation products
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)30
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Overig
  • Uniclass 2015-codeTE_10
  • Uniclass 2015-beschrijvingFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadon Mitigation