Publiceer je producten
Multimodulo

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Specificatie
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Technische specificatie
  • Unieke ref.Multimodulo
  • ProductfamilieFOUNDATIONS
  • ProductgroepFoundation products
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)130
  • Breedte (mm)710
  • Diepte (mm)710
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dek- en vloerplaten
  • Uniclass 2015-codeTE_10
  • Uniclass 2015-beschrijvingFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadon Mitigation