Publiceer je producten
Manhole cover 109

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

Specificatie
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Technische specificatie
  • Unieke ref.manhole-cover-109
  • ProductfamilieManhole cover
  • ProductgroepManhole cover trafficable
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)233
  • Breedte (mm)774
  • Diepte (mm)774
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Ontworpen inOostenrijk
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Landschap
  • IFC-classificatieFloor
  • OmniClass-nummer23-39 29 11 13 13
  • OmniClass-titelManhole Cover