Publiceer je producten
Rainwater tank 2000l
Rainwater tank 2000l
Rainwater tank 2000l

    Rainwater tank 2000l

    Rainwater tank 2000 litres

    - Rainwater cistern 2,000 litres made of PE

    - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

    - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

    - Relocation eyelet

    Specificatie
    • Rainwater tank 2000 litres

      - Rainwater cistern 2,000 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Technische specificatie
    • Unieke ref.rainwater-tank-2000l
    • ProductfamilieWater tanks
    • ProductgroepRainwater storage tanks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2200
    • Breedte (mm)1550
    • Diepte (mm)1550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyethyleen
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)110
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Landschap
    • IFC-classificatieReservoir
    • OmniClass-nummer23-27 29 19 13
    • OmniClass-titelSingle Walled Tanks