Publiceer je producten
HELIUM - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50003
Gessi
Gearchiveerd

HELIUM - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50003

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Specificatie
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Lever position: Side lever Spout shape: J Rotation angle: 360°
Technische specificatie
  • Unieke ref.50003
  • ProductfamilieHELIUM
  • ProductgroepHELIUM
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011802
  • ETIM-naamSet sanitary accessories
  • UNSPSC-naamMixers or agitators
  • UNSPSC-code47101512
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units