Publiceer je producten
Draaideuraandrijving Unit FD 10
Draaideuraandrijving Unit FD 10
Draaideuraandrijving Unit FD 10
Draaideuraandrijving Unit FD 10
Draaideuraandrijving Unit FD 10
Draaideuraandrijving Unit FD 10
Draaideuraandrijving Unit FD 10

    Draaideuraandrijving Unit FD 10

    Compact en betrouwbaar aandrijfmechanisme voor gebruik in met zware voetstap. Deze low-noise elektromechanische aandrijfeenheid geleverd in een indrukwekkend slank pakket. Het ontwerp is zowel robuust en vandalismebestendige, making geschikt voor elke locatie.
    Specificatie
    • Gilgen 10 FD en FD 10 Invers zwaaideur aandrijfeenheden Gilgen FD 10 (standaard) en FD 10 Invers (smoke-extractie) draaideuraandrijving units Gilgen GD 10 draaideuraandrijving eenheden, TÜV-getest conform EN 16005 en DIN 18650. Deze aandrijvingen zijn zeer consequent als het gaat om prestaties, een lange levensduur en rustige loop. Ook geschikt voor deuren met een deurbreedte tot 1100 mm en een deurblad gewicht tot 150 kg. () 10 standaard FD () FD 10 Invers rook-extractie (te openen met stroom uit) De aandrijfcomponenten en controlesysteem zijn ondergebracht in een strak ontworpen bekleding. Full-energie aandrijving met geïntegreerde / configureerbare low-energiefunctie (om te werken zonder veiligheidssensoren). Eenvoudig te installeren en te bedienen via de geïntegreerde grafische scherm. 3 standen programmaschakelaar geïntegreerd in het zijpaneel. Aansluitklemmen voor de werking en veiligheid / veiligheidselementen, plus “E” - opener en motorsloten. Aandrijfeenheid en omkasting Afmetingen: 70 mm x 125 mm x 730 mm (HxDxB) () E6 / EV1 aluminium behuizing met kleurloze geanodiseerd () Behuizing gepolijst chroomstaal () E6 / EV1 volledige aluminium behuizing met kleurloze geanodiseerd (voor bi-scheidende deuren) mogelijke configuraties () Enkel blad () Dubbele schuifdeuren (twee deurvleugels) () Nood-exit-functie () Smoke-extractie functie (invers) () Nood-uitgang en rook extractie functie (invers) Installatie en rod varianten () Latei-gemonteerd schuifstangen in duwen configuratie () Latei-gemonteerd schuifstangen in trekken configuratie () Latei gemonteerde standaard staven duwen configuratie (De beste krachtoverbrenging) () Blad-gemonteerd schuivende staven duwen configuratie (wanneer de hoogte beperkt is) () Blad-gemonteerd schuifstangen in te trekken configuratie (wanneer de hoogte beperkt is) () Blad-gemonteerd standaard staven duwen configuratie (wanneer de hoogte beperkt is) Accessoires en extra functies () Connectie flap (voor twee-blad nooddeuren) Overige bedieningselementen () Spanning-uitgangen voor bevestigingen aan bijvoorbeeld het gebouwbeheersysteem (via relaisprintplaat) () Gilgen radio printplaat en GFU handzender () Interlock bediening met programmeerbare speciale functie (bijvoorbeeld voor windscherm). bescherming van de gebruiker () LZR platte scan laser security / veiligheidssensor voor automatische draaideuren. Voor betrouwbare bewaking van openen / sluiten van bewegingen, zoals de nevensluitrand. uitwendig aangebracht aan de binnen- en buitenzijde van het deurblad. bedieningselementen Standaard: 3 standen programmaschakelaar geïntegreerd in het zijpaneel. Optioneel: () Vast ingebouwde D-BEDiX programmakeuzeschakelaar Voor een eenvoudige selectie van deur-functie, en voor het weergeven van verschillende items van informatie over het systeem () Doorspoelen installatie (gebruikt klant inbouwdoos) () Opbouwmontage (met oppervlakte-type kunststof frame, in wit) () KOMBI-D-BEDiX met sleutelcilinder voor het blokkeren van de geselecteerde bedrijfsmodus programma selectietoets met verlichte LCD display voor het selecteren van de deur functies voor het instellen van alle deurparameters en weergeven van de bedrijfsgegevens. () Vlak geplaatst in twee vak (diepte 1½) () Opbouwmontage (met oppervlakte-type kunststof frame, dubbel, wit) Control / bedieningselementen () Radareenheid gemonteerd binnen bewegingsmelder betrouwbare openen () Radareenheid gemonteerd buiten bewegingsmelder betrouwbare openen () Contactloze ATC toetsen voor optimale hygiënische werking () OPEN drukknop, wit, van Feller EDIZIOdue () OPEN drukknop, groen verlicht, van Feller EDIZIOdue () NOOD OPEN drukknop, groen-verlicht, met “nooduitgang” -symbool () Sleutelschakelaar OPEN impulsschakelaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FD_10
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProductgroepSwing Door Operator
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)730
    • Diepte (mm)125
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)8.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoor openers
    • UNSPSC-code30171512