Publiceer je producten
Automatische schuifdeur (glas) - Single - met zijpanelen - Aan de muur - SL / PSF
Automatische schuifdeur (glas) - Single - met zijpanelen - Aan de muur - SL / PSF

    Automatische schuifdeur (glas) - Single - met zijpanelen - Aan de muur - SL / PSF

    architectuur van vandaag vraagt ​​om steeds transparanter oplossingen. De automatische systemen kunnen ook glijden en roteren deuren zonder zichtbare aandrijfeenheid.
    Specificatie
    • Automatisch, volledig glazen schuifdeur installatie Gilgen automatische, volledig glazen schuifdeur installatie Gilgen automatische schuifdeur installatie TÜV-getest volgens EN 16005 en DIN 18650. gilgen SL schuifdeur aandrijving in combinatie met gilgen PSF profielsysteem. Elegante integratie in de schuifdeur aandrijving van alle componenten bedienen, sensorelementen en blad profielen. Digitale controle unit met touch-screen display. Een elektronische regeleenheid met automatisch omkeren en stoppen mechanisme voorziet spleetvormige gevaardetectie. Geschikt voor verbinding via een BUS configuratie of conventionele bedrading. Lawaai-isolatie / trillingen gedempt aandrijfsysteem. Low-noise tandriem. Loopwagen met tegendrukrollen, hoogte / diepte verstelbaar () 100 mm hoogte aandrijvingsgeval () 140 mm hoogte aandrijvingsgeval Aandrijvingsgeval afdekking Standard: Scharnier-type aluminium aandrijving bekleding ontworpen voor eenvoudige service en onderhoud toegang, met mechanische vastzetting systeem en neerzetten preventie. Optioneel: () Montage in vals plafond: robuuste aluminium bedekking die van onderaf kunnen worden verwijderd. De aandrijvingsgeval is volledig geïntegreerd in het verlaagde plafond. () Afsluitbare aandrijvingsgeval afdekken met sluitcilinder Deur-bladeren en vaste zijpanelen Vrije hoogte (mm): .......... Vrije breedte (mm): .......... Systeem configuratie: () Met enkele vleugel, linkshandig () Met enkele vleugel, rechtshandig () Dubbele schuifdeuren Zijpanelen: () Met vaste zijpaneel (s) () Zonder zijpaneel Optioneel: () Deurblad met plint () Zijpaneel (s) met plint Gilgen PSF blad profielsysteem All-glazen deur bladeren en zijpanelen zorgen voor maximale transparantie. Glas stevig bevestigd met lijm bovenste horizontale vleugelprofiel. Integratie van het bovenblad profielen in de aandrijfeenheid verbetert de all lampglas. 10 mm dik glas verkrijgbaar als ESG (gehard veiligheidsglas of VSG (gelaagd veiligheidsglas). Het gebruik van de laatste, permanente lijm technologie rekent af met enige behoefte aan VSG / TVG glas of boren. Type glas: ................... (ESG of VSG) / glasdikte: 10 mm Oppervlakte behandeling () Poedercoating in RAL-kleuren: ... .. () Poedercoating in NCS kleuren: ... .. () Aluminium, blank geëloxeerd E6 / EV1 () Aluminium, geëloxeerd finish. Kleurcode: ….. Onderste geleidingsrail () Zijdelingse vast punt geleidingen (standaard) () Met doorlopende, inbouwconnectoren rail voor betrouwbare werking en extra stabiliteit van glad roestvrij staal en ingebed in de vloer. De deurbladen geleid over de gehele breedte. Opmerking: De volledige lengte onderste geleiding is alleen beschikbaar in combinatie met de optie “plint”. Drive / opties voor het besturingssysteem Nooduitgang en toegang redding () Redundante configuratie voor gebruik in nooduitgangen en reddingsoperaties toegangen. Dit TÜV geteste eigenschap voldoet aan de laatste normen (EN 16005 en DIN 18650), inclusief inzake gevaar gap detectie en krachtbegrenzing. Veiligheidskritische bedieningselementen en onderdelen voldoen aan performance level “d” conform EN ISO 13849-1. () Noodopening bij stroomuitval, door middel van mechanische energie accumulator (Ruba, CO 48) ontworpen om een ​​enkele operatie. () Noodwerking Als de stroomvoorziening uitvalt, batterijen zorgen voor bediening voor nog eens 30 tot 60 minuten. Het systeem controleert continu het laadniveau van de batterij om ervoor te zorgen dat het zal werken in geval van nood. De laatste deurbeweging (openen of sluiten) bij lage ladingstoestand kan worden geprogrammeerd.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding_Door_PSF_Single_WithSidePanels_Onwall
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProductgroepAutomatic Sliding Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors