Publiceer je producten
Automatische schuifdeur (Energie-Efficiency) - Dubbele schuifdeuren - Geen zijpanelen - Aan de muur - SL / PST
Automatische schuifdeur (Energie-Efficiency) - Dubbele schuifdeuren - Geen zijpanelen - Aan de muur - SL / PST

    Automatische schuifdeur (Energie-Efficiency) - Dubbele schuifdeuren - Geen zijpanelen - Aan de muur - SL / PST

    Verminderde openings- en sluittijden algemeen verminderen de hoeveelheid luchtverversing, zodat wordt bespaard op energieverlies.
    Specificatie
    • Automatische schuifdeur installatie - thermisch geïsoleerde Inbraakwerende RC 2/3 RC Gilgen automatische schuifdeur installatie - thermisch geïsoleerde inbraakwerende RC 2 of 3 RC Gilgen automatische schuifdeur installatie TÜV-getest volgens EN 16005 en DIN 18650. Gilgen SL schuifdeur aandrijving in combinatie met de slanke, thermisch geïsoleerde Gilgen PST RC profielsysteem. Ud waarden tussen 1,1 en 1,8 W / m2K worden bereikt. Voldoet Europese inbraak preventie normen EN 1627 - EN 1630. Het systeem als geheel is getest volgens EN 16361 (overeenkomend met SIA 343). Elegante integratie in de schuifdeur aandrijving van bedieningsmiddelen en sensoronderdelen. Digitale controle unit met touch-screen display. Een elektronische regeleenheid met automatisch omkeren en stoppen mechanisme voorziet spleetvormige gevaardetectie. Geschikt voor verbinding via een BUS configuratie of conventionele bedrading. Lawaai-isolatie / trillingen gedempt aandrijfsysteem. Low-noise tandriem. Loopwagen met tegendrukrollen, hoogte / diepte verstelbaar. Een aantal metaalplaten en geschroefde op onderdelen in het station case is ontworpen om pogingen te voorkomen in te breken door de deur open te wrikken. Drive case 140 mm Aandrijvingsgeval afdekking Standard: Scharnier-type aluminium aandrijving bekleding ontworpen voor eenvoudige service en onderhoud toegang met mechanische vastzetting systeem en neerzetten preventie. Optioneel: () Montage in vals plafond: robuuste aluminium bedekking die van onderaf kunnen worden verwijderd.  De aandrijvingsgeval is volledig geïntegreerd in het verlaagde plafond. () Afsluitbare aandrijvingsgeval afdekken met sluitcilinder Deurvleugels en vaste zijpanelen Vrije hoogte (mm): .......... Vrije breedte (mm): .......... Systeem configuratie: () RC2 () RC 3 () Met enkele vleugel, linkshandig () Met enkele vleugel, rechtshandig () Dubbele schuifdeuren, rechtshandig Zijpanelen: () Met vaste zijpaneel (s) () Zonder zijpaneel Beschermende bladeren: () Slimline, volledig glasbescherming blad in gescharnierde configuratie  (Ontworpen voor persoonlijke bescherming bij het openen van de schuifdeur bladeren) Geglazuurde overhead panel: () Zonder glas overheadpanel () Met glas overheadpanel (één tot vier secties) Gilgen PST blad profielsysteem De slanke, rondom aluminiumframe profielsysteem en structurele verbindingen zijn thermisch geïsoleerd. De robuuste, on-board vergrendeling met glijelement grijpt met stompe onderste geleiderail. De onderste vergrendeling ook versterkt de hoek van de deurbladframe. Verticale vergrendeling tussen de schuifdeur bladeren en zijpanelen verhoogt veiligheid in de gesloten stand zorgt voor stabiliteit en biedt bescherming tegen tocht. Natte beglazing met state-of-the-art technologie. IV-isolerend VSG VSG. Een combinatie van thermische isolatie en inbraakbeveiliging een ideale buitendeur (Ud waarden tussen 1,1 en 1,8 W / m2K). IV-VSG isolerend gelaagd veiligheidsglas, 34-36 mm () RC 2: IV-VSG P4A dubbel isolatieglas, 35 mm dik (Ug-waarde van 1,0 W / m2K) () RC 2: IV-VSG P4A drievoudig isolatieglas, 36 mm dik (Ug-waarde van 0,7 W / m3K) () RC 3: IV-VSG P5A dubbel isolatieglas, 34 mm dik (Ug-waarde van 1,1 W / m2K) () RC 3: IV-VSG P5A drievoudig isolatieglas, 36 mm dik (Ug-waarde van 0,7 W / m3K) Oppervlakte behandeling () Met poedercoating in RAL-kleuren: ... .. () Met poedercoating in NCS kleuren: ... .. () Aluminium, blank geëloxeerd E6 / EV1 [] Aluminiumkleur geanodiseerd. Kleurcode: ….. Bottom geleiderail RC Met doorlopende rail ingebed in de vloer, voor een betrouwbare werking en een verhoogde weerstand druk en het optillen wind. De deurbladen geleid over de gehele breedte en de geleiderail vervangbaar. Optioneel: () Verwarmd onderste geleidingsrail aan de opbouw van ijs te verhinderen () Doorlatende bodem geleidingsrail voor systemen die worden blootgesteld aan het weer Drive / opties voor het besturingssysteem Nooduitgang en toegang redding () Redundante configuratie voor gebruik in nooduitgangen en reddingsoperaties toegangen. Dit TÜV geteste eigenschap voldoet aan de laatste normen (EN 16005 en DIN 18650), inclusief inzake gevaar gap detectie en krachtbegrenzing. Veiligheidskritische bedieningselementen en onderdelen voldoen aan performance level “d” conform EN ISO 13849-1. () Noodopening bij stroomuitval, door middel van mechanische energie accumulator (Ruba, CO 48)  Geschikt voor één enkele operatie. () Noodwerking Als de stroomvoorziening uitvalt, batterijen zorgen voor bediening voor nog eens 30 tot 60 minuten. Het systeem continu bewaakt het laadniveau van de batterij om ervoor te zorgen dat het zal werken in geval van nood. De laatste deurbeweging (openen of sluiten) bij lage ladingstoestand kan worden geprogrammeerd. Overige bedieningselementen () Spanning-uitgangen voor bevestigingen aan bijvoorbeeld het gebouwbeheersysteem (via interface printplaat) () Gilgen radio-ontvanger en GFU handzender () Interlock activiteit van twee Gilgen automatische deursystemen Programmeerbare speciale functies  (Bijvoorbeeld voor bescherming tegen de wind in veranda's). De vergrendelingsfunctie kan automatisch of handmatig worden geactiveerd  in gecontroleerde configuratie of een beschutte veranda systeem. RC vergrendelmechanisme     Meerpuntsvergrendeling mechanisme geïnstalleerd deurblad. Vier robuust, stevig ingepakt borgbouten uit staal bieden hoge bescherming tegen inbraak. Verkrijgbaar met handmatige ontgrendeling met behulp van cilinder () Automatische ( ) Handleiding Optioneel: () De controle van het deurblad positie en vergrendelingsstatusbericht TUWE (VdS), b.v. voor aansluiting op een alarmsysteem. Sensorisch systeem en de bescherming van de gebruiker () COMBISCAN-PI, geïntegreerde openen / veiligheidssensor gemonteerd binnenin de aandrijvingsgeval.  Bewegingsmelder en scannen veiligheidshek voor een betrouwbare bewaking van openen en sluiten bewegingen.  Voldoet aan de opening elementen in de vluchtrichting geïnstalleerd (redundant nood-uitgang configuratie) () COMBISCAN-PI, geïntegreerde openen / veiligheidssensor gemonteerd uitwendig in het deksel of draagprofiel.  Bewegingsmelder en scannen veiligheidshek voor een betrouwbare bewaking van openen en sluiten bewegingen.    () COMBISCAN-SM, voor oppervlakte-installatietype op de bovendorpel of gevel. Opening en veiligheidssensor.  Bewegingsmelder en scannen veiligheidshek voor een betrouwbare bewaking van openen en sluiten bewegingen.  Voldoet aan de opening elementen in de vluchtrichting geïnstalleerd (redundant nood-uitgang configuratie) () SAFESCAN-PI, geïntegreerde veiligheidssensor aangebracht in de aandrijvingsgeval.  Scannen veiligheidsdrempel betrouwbare bewaking van de secundaire sluitkant (s) tijdens het openen. bedieningselementen Digitaal bedieningspaneel met verlichte touch-screen display, voor het selecteren van de deur functies, het aanpassen van alle deur parameters en de weergave van de bedrijfsgegevens. installatie op het bedieningspaneel () In aandrijvingsgeval (gemonteerde besturingseenheid) () Met Feller Ediziodue inbouwdoos kunststof frame, wit. Voor de installatie in embedded, inbouwdoos. () Met Feller Ediziodue oppervlak kunststoflagen frame, wit. Voor opbouwmontage () KOMBI controlepaneel met sleutelcilinder modusselectie AUTOMATISCH nachtschermfunctie  (Voor redundante systemen)  Verlicht touchscreen, voor het selecteren van de deurfunctie, aanpassen alle deurparameters  en het weergeven van de bedrijfsgegevens. Feller Ediziodue kunststof frame, wit. () KOMBI controlepaneel met sleutelcilinder voor het blokkeren van de geselecteerde bedrijfsmodus  Verlicht touchscreen, voor het selecteren van de deurfunctie, aanpassen alle deurparameters  en het weergeven van de bedrijfsgegevens. Feller Ediziodue kunststof frame, wit. Installatie van KOMBI bedieningspaneel: () Met Feller Ediziodue inbouwdoos kunststof frame, wit, voor inbouwdoos inbouw in twee vak (diepte 1½) () Met Feller Ediziodue oppervlak kunststoflagen frame, wit. Voor opbouwmontage Control / bedieningselementen () Contactloze CleanSwitch drukknop optimale hygiënische werking () OPEN drukknop, wit, van Feller EDIZIOdue () OPEN drukknop, groen verlicht, van Feller EDIZI () NOOD OPEN drukknop, groen verlicht, “nooduitgang” -symbool () Sleutelschakelaar OPEN impuls schakelaar (zwenken schakelaar)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding_Door_PST_Bi-parting_NoSidePanels_Onwall
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProductgroepAutomatic Sliding Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors