Publiceer je producten
Automatische vouwdeur FFM
Automatische vouwdeur FFM

    Automatische vouwdeur FFM

    4.3 van de 5 sterren4.3(30 reviews)
    De comfortabele oplossing voor situaties waar weinig ruimte is. Folding is synoniem met het maken van ruimte. Terwijl die een minimum aan installatieruimte, automatische Gilgen FFM automatische schuifdeuren bieden u een breedte maximale ruimte.
    Specificatie
    • FFM automatisch vouwen deurinstallatie Gilgen FFM automatisch vouwen deurinstallatie Gilgen automatische vouwdeur installatie TÜV-getest volgens EN 16005 en DIN 18650. Het opvouwbare ontwerp bespaart ruimte. Gilgen automatische schuifdeuren bieden u maximale toegang breedtes met minimale systeemafmetingen. De klapmechanisme en al het aangedreven onderdelen zijn ondergebracht in een enkele behuizing. Het gebruik van goed beproefde modules en subsystemen garant voor topkwaliteit en betrouwbaarheid. Een elektronische regeleenheid met automatisch omkeren en stoppen mechanisme voorziet spleetvormige gevaardetectie. Aandrijvingsgeval hoogte 200 mm Aandrijvingsgeval afdekking Standard: Scharnier-type aluminium aandrijving bekleding ontworpen voor eenvoudige service en onderhoud toegang, met mechanische vastzetting systeem en neerzetten preventie. Optioneel: () Montage in vals plafond: robuuste aluminium bedekking die van onderaf kunnen worden verwijderd.  De kop box is volledig geïntegreerd in het verlaagde plafond. () Afsluitbare aandrijvingsgeval afdekken met sluitcilinder Door bladeren Vrije hoogte (mm): .......... Vrije breedte (mm): .......... Systeem configuratie: () Four-leaf Gilgen FFM blad profielsysteem Rondom verlopend gestel van aluminium profielen met de vereiste bevestiging meegeleverd. Met afgeronde aluminiumprofielen de randen in contact met de wand en afdichtingen tussen de deurbladen te voorkomen vangen. Droog beglazing met rubberen afdichtingen voor de snelle en eenvoudige vervanging, indien nodig, van glas of aluminium profielen. Glas in de diktes tussen 10 mm en 16 mm. Type glas: ................... / Glasdikte: .......... (10-16 mm) Oppervlakte behandeling () Poedercoating in RAL-kleuren: ... .. () Poedercoating in NCS kleuren: ... .. () Aluminium, blank geëloxeerd E6 / EV1 () Aluminium, geëloxeerd finish. Kleurcode: ….. bottom geleiding () Fixatiepunt geleider in het midden van de deur () Met doorlopende, inbouwdoos rail ingebed in de vloer, voor een betrouwbare werking en een verhoogde weerstand tegen winddruk en optillen. Drive / opties voor het besturingssysteem Nooduitgang en toegang redding () Redundante configuratie voor gebruik in nooduitgangen en reddingsoperaties toegangen. Dit TÜV geteste eigenschap voldoet aan de laatste normen (EN 16005 en DIN 18650), inclusief inzake gevaar gap detectie en krachtbegrenzing. Veiligheidskritische bedieningselementen en onderdelen voldoen aan performance level “d” conform EN ISO 13849-1. () Noodwerking Als de stroomvoorziening uitvalt, batterijen zorgen voor bediening voor nog eens 30 tot 60 minuten. Het systeem controleert continu het laadniveau van de batterij om ervoor te zorgen dat het zal werken in geval van nood. De laatste deurbeweging (openen of sluiten) bij lage ladingstoestand kan worden geprogrammeerd.  Overige bedieningselementen () Spanning-uitgangen voor bevestigingen aan bijvoorbeeld het gebouwbeheersysteem () Gilgen radio-ontvanger en GFU handzender Sluitmechanisme     () Automatische vergrendeling van het vouwende punten met systeemafhankelijk vasthoudelement.  vrijgeefmechanisme handmatig via een onderaan aandrijfeenheid Optioneel: () De controle van het deurblad en -vergrendeling TUWE, b.v. voor aansluiting op een alarmsysteem. () Handmatige mechanisme interne release voor wandmontage. () Handmatige interne vrijgeefmechanisme voor montage in het raamprofiel in een vlak-type / inbouwdoos () Afsluitbare met de hand van de buitenkant voor situaties waarin er geen andere toegang tot de kamer.  () Wandmontage installatieprofiel  () Extern
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Folding_Door
    • ProductfamilieAutomatic Folding Doors
    • ProductgroepFolding Door FFM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-10-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)1600
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510