Publiceer je producten
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The RMS025 25-pound capacity RMS Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.

Technische specificatie
  • Unieke ref.girbau-rms610
  • ProductfamilieWasher-Extractors
  • ProductgroepRMS-Series
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-12-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1080
  • Breedte (mm)685
  • Diepte (mm)760
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Nettogewicht (kg)144
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Andere apparaten
  • IFC-classificatieElektrische apparatuur
  • ETIM-codeEC000638
  • ETIM-naamWashing machine
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015-beschrijvingFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass-nummer23-21 41 41 11
  • OmniClass-titelCommercial Front Loading Laundry Washers