Publiceer je producten
PC TUCANA Stainless Steel Crimped Mesh

PC TUCANA Stainless Steel Crimped Mesh

Specificatie
  • Material

    Stainless Steel

    Mesh type

    Crimped Mesh

    Applications

    Safety and security

    Open area

    72%

    Werkstoff | Material | Matériau | Material
    Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

    Kettdraht | Warp wire | Fil de chaîne | Urdimbre
    ø 2,5 mm

    Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama
    ø 2,5 mm

    Teilung Kettdraht | Warp wire pitch | Entraxe fils de chaîne | Paso urdimbre
    15,6 mm

    Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama
    15,6 mm

    Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor
    ca. 4,8 mm

    Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta
    ca. 72,00 %

    Gewicht | Weight | Poids | Peso
    ca. 5,2 kg/m2

    Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido
    a=18.000 | b=4.000

Technische specificatie
  • Unieke ref.PC-Tucana
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2026-05-21
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië