Publiceer je producten
Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 LL

Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 LL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x28W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type LL/LU = Lavluminans.
Technische specificatie
  • Unieke ref.C10055529
  • ProductfamilieInteriörbelysning
  • ProductgroepC10-P1
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-01-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)52
  • Breedte (mm)1237
  • Diepte (mm)154
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcrylaat
  • Secundair materiaalAcrylaat
  • Ontworpen inNoorwegen
  • Gefabriceerd inNoorwegen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • UNSPSC-naamLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-code391016