Publiceer je producten
Mirror GIO-D0075/30
Goman

Mirror GIO-D0075/30

RECLINING MIRROR GIOTTO WITH LIGHT
Specificatie
  • TILTING ROUND MIRROR Ø60 CM WITH INTEGRATED LED LAMP, WITH SUPPORTING TUBULAR FRAME Ø70 CM, MADE OF 2 COMPONENTS IN ROUND TUBE Ø16 MM AND ALUMINUM WITH ANTI-CORROSION TREATMENT AND COATED WITH EPOXY POLYESTER MATT WHITE RAL9016, COMPLETE WITH ROSETTE IN STAINLESS STEEL AISI 430 WITH GALVANIC FINISHING. FRAME AND SUPPORT IN COLOR AND COMPLEMENTS IN CHROME. DIMENSIONS MM Ø700X730(H). TYPE GOMAN SERIES GIOTTO CODE GIO-D0075/30
Technische specificatie
  • Unieke ref.GIO-D0075-30
  • ProductfamilieMirrors
  • ProductgroepGIO
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)730
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)150
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-titelMirrors
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit