Publiceer je producten
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

FOLDING SHOWER SEAT GIOTTO STAINLESS STEEL
Specificatie
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
Technische specificatie
  • Unieke ref.GIO-X819P-30
  • ProductfamilieFolding seat
  • ProductgroepGIO
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalPolyethyleen
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)4.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 23 19
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Shower Seats
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit