Publiceer je producten
Gorter® Dakluik RHT met ladder
Gorter® Dakluik RHT met ladder
Gorter® Dakluik RHT met ladder
Gorter® Dakluik RHT met ladder

    Gorter® Dakluik RHT met ladder

    Gorter dakluiken met ladder bieden een praktische en veilige toegang tot platte daken voor onderhoudswerkzaamheden aan daken en bieden toegang tot koelinstallaties, liftmachinekamers, glazenwasinstallaties, zonnecollectoren en andere voorzieningen op het dak. De dakluiken zijn inzetbaar op platte daken met een maximale hellingshoek van 30°.

    Met enkelvoudig, twee- of driedelige opsteekladder
    De Gorter combinatie dakluik met ladder is, afhankelijk van de verdiepingshoogte, leverbaar met een enkelvoudig, twee- of driedelige opsteekladder. De Gorter ladder wordt standaard geleverd met ophangbeugels voor het veilig weghangen van de ladder als deze niet in gebruik is. Hiermee is deze combinatie ideaal voor het laag frequent gebruik van het dakluik. Bij frequenter gebruik bevelen wij een dakluik met schaartrap of vaste trap aan.

    Nieuwe generatie Gorter RHT dakluik
    De nieuwe generatie RHT dakluiken hebben een uiterst sterke en gepatenteerd constructie. Door een aantal aanpassingen is het dakluik nog beter bestand tegen onverwachte extreme belastingen in de bouwfase of tijdens het gebruik.

    Verbeterde functies en kenmerken van het onverwoestbaar en duurzaam RHT dakluik:

    • Made en Designed in Holland
    • Onverwoestbare vernieuwde en gepatenteerd constructie
    • Vertrouwd, met CE(ETA) certificering
    • Nu standaard tot 1000 x 3000 mm uit voorraad leverbaar
    • Volledig gestandaardiseerd op metrische maatvoering

    Volledig thermisch gescheiden
    Het Gorter RHT dakluik is volledig thermisch gescheiden en heeft een bewezen hoge isolatiewaarde; Uw ≤ 0,276 W/(m².K) Dit minimaliseert de kans op ongewenste condensvorming en zorgt voor een besparing op de energiekosten.

    Gorter RHT dakluik met ladder:

    • Dakluik is CE (ETA-15/0338), TÜV NORD en Aboma gecertificeerd
      met volledig thermisch gescheiden opstand en deksel
    • Ladder met Aboma keurmerk
    • Veilige bediening dakluik met één hand
    • Gedurende de gehele weg naar het dak een veilige houvast
    • 10 jaar garantie op het dakluik, 1 jaar op klimmiddelen
    • Dakluik optioneel met elektrische bediening
    • Hoogwaardige aluminium constructie van dakluik en ladder
    • RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening
    • Inbraak- en geluidswerend dakluik
    • Muurbeugels en ladder met hangslotvoorbereiding ter voorkoming van ongewenste wegnemen van de ladder
    • Snelle levering
    Specificatie
    • Certificeringen:
      CE ETA-15/0338
      Met Aboma certificaat
      Met TÜV NORD certificaat
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Getest op schadelijke stoffen en geschikt voor QNG en duurzame gebouwcertificeringen zoals DGNB, LEED, BREEAM en BNB.

      Dakluik type RHT, standaard
      Standaard dagmaat / Gewicht:

      • RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Niet beschikbaar in een Black Edition)
      • RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
      • RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
      • RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
      • RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
      • RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

      Scharnierzijde = lange zijde

      Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

      • Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
      • Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
      • Automatische vergrendeling in openstand met releaseknop
      • Diagonale handgreep als houvast bij de in- en afstap
      • Wind- en waterdichte Afdichting
      • RVS Eurocilinderslot, met binnen- en buitenbediening

      Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

      • Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
      • Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
      • Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
      • Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

      RHT oppervlaktebehandeling:
      Buitenzijde:
      gepoedercoat in RAL 7047
      Binnenzijde:
      gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

      Ladder type EL / OL

      EL
      = enkel /OL = 2-of 3-delig, afhankelijk van verdiepingshoogte

      Uitvoering
      Opsteekladder in ggepoedercoat aluminium, met 2 vaste haken, waarvan 1 afsluitbaar tegen misbruik met een (niet bijgeleverd) hangslot, dat bij gebruik in de bijgeleverde staptrede gehaakt worden. De staptrede wordt in de dakopening, zo dicht mogelijk bij de uitstapzijde van het dakluik, gemonteerd. Na gebruik kan de ladder worden weggehangen aan de meegeleverde ophangbeugels, waarvan 1 afsluitbaar met een niet meegeleverd hangslot.

      Verdiepingshoogte: ........ mm
      (bovenkant vloer tot bovenkant onafgewerkte dak, max. 7395 mm)

      Breedte:
      van 360 tot 490 mm (afhankelijk van lengte en type)
      Afstand tussen de sporten: 250 mm

      Toebehoren:

      • 2 vaste haken aan ladder, 1 met hangslotvoorbereiding
      • 2 ophangbeugels, 1 met hangslotvoorbereiding
      • 1 staptrede
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-ladder
    • ProductfamilieRoof Hatch Standard
    • Productgroepwith climbing equipment
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2023-12-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalIsolatie
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen
    • IFC-classificatieSchuifelement
    • Uniclass 2015-codeSs_30_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOpenings
    • OmniClass-nummer23-17 19 00
    • OmniClass-titelHardware for Openings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië