Publiceer je producten
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG

    Gorter® Dakluik beglaasd RHTG

    De Gorter dakluiken met venster bieden een praktische en veilige toegang tot platte daken voor onderhoudswerkzaamheden of bieden toegang tot een dakterras. De beglaasde dakluiken zijn inzetbaar op platte daken met een maximale hellingshoek van 5°.

    Natuurlijk daglicht in de ruimte
    Gorter beglaasde dakluiken zijn ideaal voor toepassing in gebouwen of woningen waar natuurlijk daglicht in de onderliggende ruimte gewenst is. Dit kan zijn in appartementen met een dakterras, woningen met weinig ramen, in kantoren of overige utiliteitsbouwtoepassingen.

    Volledig thermisch gescheiden
    Het volledig thermisch gescheiden dakluik RHTG heeft een hoge isolatiewaarde van Uw ≤ 0,83 W/(m².K). Samen met het HR+++ isolatieglas minimaliseert dit de kans op ongewenste condensvorming en zorgt het tevens voor een besparing op de energiekosten.

    Gorter RHTG beglaasd dakluik:

    • CE (ETA-18/0831) gecertificeerd
    • Volledig thermisch gescheiden opstand en deksel
    • Inbraakwerend en doorvalveilig HR+++ glas
    • Standaard met elektrische bediening
    • 10 jaar garantie op het dakluik, 1 jaar op elektrische bediening
    • Snelle levering
    • Hoogwaardige aluminium constructie
    • Venster is zelfreinigend door afloop

    Leverbaar met vaste trap

    Specificatie
    • Certificeringen:
      CE ETA-18/0831

      Dagmaat in mm - gewicht:

      • RHTG1015: 1000 x 1500 mm / 173 kg
      • RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 219 kg
      • RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 264 kg
      • RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 309 kg

      Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

      • Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
      • Doorvalveilig en inbraakwerend glas
      • Diagonale handgreep biedt houvast bij de in- en afstap
      • Wind- en waterdichte afdichting rondom
      • 2 krachtige elektromotoren

      Prestaties volgens CE (ETA-18/0831):

      • Isolatiewaarde HR+++ glas: U ≤ 0,500 W/(m².K)
      • Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,83 W/(m².K)
      • Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 27 dB
      • Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
      • Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 2400
      • Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
      • Impact (EN 13049): Class 3
      • Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 4

      Oppervlaktebehandeling:
      Gepoedercoat in RAL9005/RAL9010 (buitenzijde) en RAL9010 (binnenzijde).

      Wij raden de combinatie met een vlieringtrap of schaartrap af!

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gorter-glazed-roof-access-hatch-rhtg
    • ProductfamilieRoof hatch glazed
    • ProductgroepWithout climbing equipment
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalToughened Glass
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieSchuifelement
    • Uniclass 2015-codeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië