Publiceer je producten
Areca Palm

Areca Palm

4.2 van de 5 sterren4.2(108 reviews)

High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and requires minimal maintenance and also very good against allergies.
Height 2100 mm

Technische specificatie
  • Unieke ref.areca_palm
  • ProductfamiliePlants
  • ProductgroepAreca Palm
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2100
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_45_30_04_66
  • Uniclass 2015-beschrijvingPreserved plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlants
  • OmniClass-nummer23-11 27 19
  • OmniClass-titelPlants

Beschikbaarheid regio

Europa