Publiceer je producten
Monstera
Monstera

    Monstera

    2.2 van de 5 sterren2.2(9 reviews)

    High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and require minimal maintenance and are also very good against allergies.
    Height: 1500 mm

    Specificatie
    • Height: 1500 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.monstera
    • ProductfamiliePlants
    • ProductgroepMonstera
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-08-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1500
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
    3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
    3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)
    3.6 van de 5 sterren 3.6 (5)