Publiceer je producten
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
    Gras

    Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS

    Surface-mounted - N
    hydrant is resistant to direct effect of outdoor conditions according to EN 13724
    Hydrant adapted to operation at low temperatures below -25 C
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19

    Technische specificatie
    • Unieke ref.hw_19n_20_30_hs
    • ProductfamilieModular hydrants
    • ProductgroepHeated hydrants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)895
    • Breedte (mm)795
    • Diepte (mm)220
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)54
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
    • IFC-classificatieBlok
    • UNSPSC-naamHydrants
    • UNSPSC-code40141726
    • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFire Hydrants
    • OmniClass-nummer23-29 25 13
    • OmniClass-titelFire Hydrants

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Azië Oceanië