Publiceer je producten
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR
    Gras

    Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR

    Hydrant depth is only 250mm
    Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
    Module model – hydrant design allows custom configuration. Basic set is a surface-mounted hydrant, adapted to self-extension with concealing elements for embedded installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN33

    Technische specificatie
    • Unieke ref.hwg_33_20_30
    • ProductfamilieModular hydrants
    • ProductgroepModular hydrants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)780
    • Breedte (mm)780
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)72
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
    • IFC-classificatieBlok
    • UNSPSC-naamHydrants
    • UNSPSC-code40141726
    • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFire Hydrants
    • OmniClass-nummer23-29 25 13
    • OmniClass-titelFire Hydrants

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Azië Oceanië