Publiceer je producten
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Recess-mounted (concealed) W
    Protection cabinet of valve DN52 or collector 2x75/110

    Technische specificatie
    • Unieke ref.swsp_w2_s
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)700
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)220
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
    • IFC-classificatieBlok
    • UNSPSC-naamHydrants
    • UNSPSC-code40141726
    • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFire Hydrants
    • OmniClass-nummer23-29 25 13 11
    • OmniClass-titelDry Barrel Fire Hydrants

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Azië Oceanië