Publiceer je producten
Sparkeology SLY Chair

Sparkeology SLY Chair

4.5 van de 5 sterren4.5(11 reviews)

The handsome Sly is about to steal some hearts. He appeared on the scene with his classic modern design and his practically indestructible construction, and we can’t possibly decide which is more enduring.

Technische specificatie
  • Unieke ref.sparkeology-sly-chair
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepChairs, Stools & Benches
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)32.75
  • Breedte (inch)16
  • Diepte (inch)16
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
  • OmniClass-titelResidential Chairs
  • CSI UniFormat II-codeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (13)
1.7 van de 5 sterren 1.7 (19)
4.8 van de 5 sterren 4.8 (15)
4.5 van de 5 sterren 4.5 (57)