Unieke ref.: | RPDC |
---|---|
Fabrikant: | Green Furniture Concept |
Product familie: | Radius Series |
Product groep: | Radius Planter |
Breedte (mm): | 1880 |
Hoogte (mm): | 875 |
Diepte (mm): | 1880 |
Publicatiedatum: | 2018-02-02 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
---|---|
Installatie instructies: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Technische beschrijving: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/greenfurniture/product/rpdc
Primair materiaal: | Metal |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Sweden |
Vervaardigd in : | Sweden |
Netto gewicht (kg): | 125 |
BIMobject categorie: | Meubilair - Meubilair |
---|---|
IFC classificatie: | Object |
Uniclass 1.4 Code : | L8117 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Planters |
Uniclass 2015 Code : | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
OmniClass nummer: | 23-11 27 13 17 |
OmniClass Titel: | Planters |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 1880 mm |
Height | 875 mm |
Length | 1880 mm |
Material | Metal |
Width | 1880 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Length | 1880 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Metal |
BIMobject®