Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

KnuckleHead Extensions

Unieke ref.: knucklehead-extensions
Fabrikant: Green Link Engineering
Product familie: KnuckleHeads
Product groep: Extensions
Publicatiedatum: 2020-09-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)

KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  


Primair materiaal: Glass-Reinforced Nylon
Secundair materiaal: Stainless steel
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Bouw - Daktoebehoren
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing accessories
UNSPSC code: 301516
Uniclass 1.4 Code : L7815
Uniclass 1.4 Beschrijving: Pipe/duct supports
Uniclass 2.0 Code : PR-90-26-73
Uniclass 2.0 Beschrijving: Roof Equipment Supports
Uniclass 2015 Code : Pr_80_77_27_73
Uniclass 2015 Beschrijving: Roof equipment supports
NBS Reference Code : 90-26-73
NBS Reference Beschrijving: Roof Equipment Supports
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 05 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
OmniClass nummer: 23-27 43 13
OmniClass Titel: Mechanical Pipe Supports