Publiceer je producten
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO

    DISTRITO

    Porcelain tile, rusty metal effect. Available in five colours, four sizes and natural finish. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specificatie
    • Colours: Ivory, Corten, Aluminum, Zinc, Iron

      Formats: 60x120, 60x120, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Technische specificatie
    • Unieke ref.distrito
    • ProductfamilieTiles
    • ProductgroepPorcelain tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPorselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)37
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
    • IFC-classificatieCovering

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië