Publiceer je producten
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM

    DOCK PORCELÁNICO 20 MM

    Porcelain non-rectified tile, five colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DOCK_PORCELANICO_20
    • ProductfamilieTiles
    • ProductgroepPorcelain tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-07-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)603
    • Breedte (mm)603
    • Diepte (mm)20
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPorselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamTiles and flagstones
    • UNSPSC-code301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText