Publiceer je producten
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO

    DOMUS REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, cement effect, three colours (blanco, arena and gris) and two reliefs (Atrio and Via). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specificatie
    • Colours: Blanco, Arena, Gris

      Reliefs: Atrio, Via

      Format: 31.5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Technische specificatie
    • Unieke ref.domus-revestimiento
    • ProductfamilieTiles
    • ProductgroepWall tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)315
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPorselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
    • IFC-classificatieCovering

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië