Unieke ref.: | VULCANO_PORCELANICO |
---|---|
Fabrikant: | Grespania |
Product familie: | Tiles |
Product groep: | Porcelain tiles |
Breedte (mm): | 800 |
Hoogte (mm): | 800 |
Diepte (mm): | 10 |
Publicatiedatum: | 2020-06-30 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available
Colours: Corten, Iron, Galena, Silver
Finishes: Natural, Polished
Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15
Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4
Suitable for indoors and outdoors
Product url: | https://www.grespania.com/cmsupload/catalogo/vulcano-2-marz-2016-baja.pdf |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.grespania.com/cms/libweb/downloadmanager.php?613A313A7B733A343A... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.grespania.com/certificates-file-grespania/ref91005en |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=Z16U4_F26Uc |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/grespania/product/vulcano_porcelanico
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Spain |
Vervaardigd in : | Spain |
BIMobject categorie: | Bouwmaterialen - Tegel |
---|
BIMobject®