Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

ALPHA1L

Unieke ref.: ALPHA1L
Fabrikant: Grundfos
Product familie: Circulator pump
Product groep: Canned Rotor
Publicatiedatum: 2019-04-30
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


Primair materiaal: Cast iron
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Loodgieterswerk - Pompen
IFC classificatie: Pipe Flow
Uniclass 1.4 Code : L75311
Uniclass 1.4 Beschrijving: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 Code : PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Beschrijving: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Code : Ac_90_10_14
Uniclass 2015 Beschrijving: Circulating between rooms
NBS Reference Code : 68
NBS Reference Beschrijving: Pumps
OmniClass nummer: 23-27 17 00
OmniClass Titel: Pumps
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
Plumbing - Pumps

Naam Waarde
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Cast Iron

BIMobject®