Publiceer je producten
CRI 3 North America

CRI 3 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Specificatie
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Technische specificatie
  • Unieke ref.UCRI3
  • ProductfamilieVertical multistage centrifugal inline pump
  • ProductgroepInline multi stage
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-07-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Pompen
  • IFC-classificatiePipe Flow
  • Uniclass 2015-codePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass-nummer23-27 17 13
  • OmniClass-titelCentrifugal Pumps

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten

Soortgelijke producten

4.1 van de 5 sterren 4.1 (13)
4.5 van de 5 sterren 4.5 (8)
4.0 van de 5 sterren 4.0 (7)
3.5 van de 5 sterren 3.5 (32)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (9)