Publiceer je producten
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 van de 5 sterren2.4(11 reviews)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Specificatie
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Technische specificatie
  • Unieke ref.open-perkins-generator-10kva
  • ProductfamilieSmart (10 - 30kVA)
  • Productgroep> 10 kVA
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1110
  • Breedte (mm)850
  • Diepte (mm)1250
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)319
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Power Generation & Light
  • IFC-classificatieElektrische generator
  • ETIM-codeEC002823
  • ETIM-naamPower generator
  • UNSPSC-naamPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-code26
  • OmniClass-nummer23-35 11 00
  • OmniClass-titelElectrical Generators

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Europa
Brazilië
Portugal
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText