Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Arena Facing Brick

Unieke ref.: ladrillo-caravista-arena
Fabrikant: Grupo Díaz Redondo
Product familie: Walls
Product groep: Facing Brick
Breedte (mm): 114
Diepte (mm): 240
Publicatiedatum: 2018-09-11
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (9)
The brick facing sand is a simple brick, made with a mixture of clays that produce an albino tone brick with great plastic qualities. It is an efficient brick with an unbeatable quality thanks to the firing at the exact temperature to achieve a durable and aesthetic brick.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain
Netto gewicht (kg): 1.17

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Metselwerk
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Ceramic bricks
UNSPSC code: 30131602
Uniclass 1.4 Code : L3211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Clay bricks
Uniclass 2.0 Code : PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Beschrijving: Clay Bricks
Uniclass 2015 Code : Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Beschrijving: Clay bricks
NBS Reference Code : 80-50-15
NBS Reference Beschrijving: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass nummer: 23-13 21 19 13
OmniClass Titel: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Naam Waarde
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material ceramic

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten